Relaisstecker - ST-REL3-KG120/21/SO46 - 2833026

Abbildung zeigt die Variante ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Steckbare Relais-Schnittstelle gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, mit fest eingelöteten Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verwendung von AC-Ausgangskarten, dadurch AC-Restströme
  • Unempfindlich gegen Störströme
  • Anwendungen mit lange Steuerleitungen
  • Hohe Relaisrückfallspannung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2833026
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CK6122 -
Katalogseite Seite 446 (C_5_2019)
GTIN 4017918118204
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,420 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen