Relaisstecker - ST-REL4-KG120/ 1- 1/AU - 2829470

Abbildung zeigt die Variante ST-REL 4-HW 24/1-1

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi+Au): kleine bis große Leistungen, 2 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2829470
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CK6124 -
Katalogseite Seite 89 (IF_2005)
GTIN 4017918078485
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44,510 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen