Inline-Funktionsklemme - IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC - 2819613

Inline Temperatur-Regler, kompakt, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit 4 Kanälen, 4 Thermoelementeingängen, 8 binären Ausgängen (24 V, 70 mA), 1 Eingang zur Summenstromerfassung von Heizelementen, limitiert auf 4 Kanäle

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Der Inline-Mehrkanal Temperaturregler ist ein frei parametrierbarer Slave für das Inline-Installationssystem.
  • Auf 4 Regelkreise limitiert
  • Übertragungsgeschwindigkeit 500 kBit/s

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2819613
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 201 (AX-2011)
GTIN 4017918974381
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen