Inline-Funktionsklemme - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

Abbildung zeigt die Variante IB IL 24 PWR IN/R

Inline-Einspeiseklemme, ohne Zubehör, 24 V DC, für die Systemspannungen UM, US, UL, UANA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme speist die Spannung in eine Inline-Station ein, wenn keine Busklemme vorhanden ist, z. B. beim ILC 200 UNI. Dazu wird an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U24V) angelegt, aus der die Logikspannung (UL) und die Versorgungsspannung für die Analog-Klemmen (UANA) bereitgestellt wird. Zusätzlich ermöglicht die Klemme das Einspeisen der 24-V-DC-Hauptspannung (UM) und der 24-V-DC-Segmentspannung (US).

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2819464
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918916312
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen