Inline-Funktionsklemme - IB IL TEMPCON RTD - 2819244

Inline-Temperaturregler, ohne Zubehör, 6 Eingänge für Widerstandsthermometer, 6 Ausgänge, 24 V DC, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • 6 analoge Eingänge für Pt 100 nach DIN EN 60751
  • 6 Ausgänge 24 V DC / 70 mA
  • Konfigurierbar als Zwei-Punkt-Regler, Drei-Punkt-Regler, Motorschrittregler oder Signalgerät (Schwellwert-Schalter)
  • Selbstoptimierung
  • Heizstrom- und Regelkreis-Überwachung
  • Konfiguration über Engineering-Tool (Konfigurations-Software)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2819244
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 243 (AX-2004)
GTIN 4017918890407
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen