Trennverstärker - MINI MCR-SL-U-I-0-SP - 2813570

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Zugfederanschluss, Eingangssignal: 0 V ... 10 V, Ausgangssignal: 0 mA ... 20 mA. Ersatzartikel: 2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
  • 3-Wege-Trennung
  • Feste Signalkombinationen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2813570
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK1211 -
Katalogseite Seite 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356101936
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 60,000 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen