Temperaturmessumformer - MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - 2811970

Frei programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Bestellkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Push-in-Anschluss, SIL, PL.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP UNIT
  • Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
  • Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
  • Bis SIL 2 nach EN 61508
  • Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen
  • Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
  • Differenztemperaturen messen
  • Relais-Schaltausgang
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
  • Programmierung während des Betriebes und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Eingang und Ausgang frei programmierbar
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2811970
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK1121 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 128 (C_5_2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 150,000 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen