Trennverstärker - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC - 2810793

MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar mit Zugfederanschluss, nicht vorkonfiguriert

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Ideal für die Signalwandlung bei Shunt-Messungen
  • Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von mV-Signalen auf analoge Normsignale
  • Mittels DIP-Schalter bis zu 280 Signalkombinationen konfigurierbar
  • 3-Wege-Trennung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2810793
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 94 (C-7-2015)
GTIN 4046356305358
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109,600 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen