Temperaturmessumformer - MINI MCR-SL-PT100-LP-SP - 2810382

Konfigurierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Zugfederanschluss, vorkonfiguriert (Bestellschlüssel beachten)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren
  • Hochkompakter Loop-powered Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Pt 100-Signalen auf Normsignale
  • Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
  • Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
  • Eingangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
  • 2-Wege-Trennung
  • Temperaturmessbereich von -150 °C bis 300 °C
  • Ausgangsschleifengespeist
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2810382
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 106 (C-7-2015)
GTIN 4046356151993
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 87,600 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen