Schaltverstärker - MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP - 2810269

Konfigurierbarer NAMUR-Schaltverstärker für Näherungsinitiatoren, potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Schaltkontakten. Ausgangseitig 2-Schließer, mit Federkraftanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Kontakte anschließbar
  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Hochkompakter Trennschaltverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Verdopplung von Näherungsinitiatorsignalen
  • Für Näherungsinitiatoren nach IEC 60947-5-6 und EN 50227
  • Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
  • Zweiter Ausgang nutzbar als Verdoppler- oder Fehlermeldeausgang
  • Schließerkontakte am Ausgang
  • Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
  • 3-Wege-Trennung
  • Arbeitsstrom-, Ruhestromumschaltung (invertiertes Schaltverhalten)
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2810269
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 112 (C-7-2015)
GTIN 4017918996086
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 63,900 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen