Speisetrenner - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

MCR-Speisetrenner mit HART-Übertragung, Eingangssignal 4 ... 20 mA, Ausgangssignal 4 ... 20 mA, mit Zugfederanschluss. Ersatzartikel: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Wahlweise bidirektionale HART-Übertragung
  • Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
  • Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren
  • 3-Wege-Trennung
  • Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2810230
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK1211 -
GTIN 4046356009959
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,000 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen