Differenzstrom-Überwachung - RCM-B-SCT-105 - 2806249

Differenzstrom-Wandler für Differenzstrom-Monitor Typ B+.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Differenzstrom-Erfassungscharakteristik Typ B+ (DC bis 100kHz)
  • Erkennt Gleichfehlerströme und pulsierende Gleich- und Wechselfehlerströme
  • Fehleransprechstrom von 30 mA bis 3 A einstellbar
  • Voralarmschwelle und Verzögerungszeit einstellbar
  • Momentaner Differenzstrom per LED-Anzeige ablesbar
  • Fernsignalisierung für Haupt- und Voralarm
  • Differenzstrom-Überwachungsgeräte gelten als vorbeugende Brandschutzmaßnahme

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2806249
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 288 (C-7-2015)
GTIN 4046356504959
Zolltarifnummer 85043180
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen