Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PT 2-IT-230AC/FM - 2805130

Überspannungsschutz Typ 3, als Geräteschutz für Endgeräte in IT-Systemen, Defektsignalisierung und Fernmeldekontakt. Ausführung: 230 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Werkzeugloser Steckertausch
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Optische Signalisierung der Abtrennung durch LED
  • Für ein- und mehrphasige Stromversorgungsgeräte
  • Bestehend aus Basiselement und Stecker
  • Tragschienenmodul
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2805130
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472166
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen