Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-MS 350/10/3+0-FM - 2803580

Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Lösungen im Bereich der niedrigen Leistungsklasse
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803580
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 41 (TT-2011)
GTIN 4046356301954
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen