Surge protection device - PT-IQ-2X2+F-5DC-PT - 2801260

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two 2-wire floating signal circuits. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2801260
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CL2153 -
Katalogseite Seite 121 (C_4_2019)
GTIN 4046356766432
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 126,400 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen