Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - F-MS-T1/T2 50/FM - 2801135

Blitzstrom- / Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke und Fernmeldekontakt, zur Montage auf NS 35/7,5. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2801135
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356701945
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen