Überspannungsschutzgerät - PT-IQ-1X2-12DC-UT - 2800793

Abbildung zeigt die Variante PT-IQ-1x2-24DC-UT

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überspannungsschutz-System
  • Mehrstufige Statusüberwachung
  • Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul
  • Versorgung des Systems über Tragschienenbus
  • Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Stecker kodierbar
  • Stecker kann für Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800793
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 96 (C-4-2017)
GTIN 4046356645102
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 105,100 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen