Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM - 2800670

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Steckbar
  • Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800670
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 36 (C-6-2015)
GTIN 4046356624251
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen