Messertrennklemme - UKK 5-MTK-P/P-DIO/U-OL - 2800486

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 26 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Länge: 80 mm, Breite: 6 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800486
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1231 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918251765
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,220 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland TR (Türkei)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen