Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-SQ SP 100-347/600Y - 2800466

Überspannungsschutzgerät für 347/600 V AC Wye-Konfigurationen. Verwendet ein kompaktes NEMA-Gehäuse, das leicht mit einem vorhandenen Gehäuse verbunden werden kann. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 100 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 347/600 V AC Wye-Konfigurationen mit 100 kA-Überspannungsschutz

Ihre Vorteile

  • Potenzialfreie Kontakte erlauben den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem
  • Sine Wave Tracking wodurch ein Geräuschdämmung von bis zu -30 dB möglich ist
  • Jeder Ableiterpfad ist individuell gesichert
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • LEDs überwachen durchgängig den Status jeder einzelnen Phase

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800466
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565004
Zolltarifnummer 85363090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen