Überspannungsschutzgerät - TT-ST-M-2/2-24DC/SA - 2800306

TERMITRAB, Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Überspannungsschutz und Trennmessern, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung UN 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800306
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356545372
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen