Unterbrechungsfreie Stromversorgung - UPS-CP-4.5KVA/240AC - 2800277

Einphasiges USV-Gerät in Doppelwandlertechnik, gem. dreistufigem Klassifikations-Code VFI-SS-111. Standgerät, wahlweise für 19"-Rackmontage, 90° drehbares LCD-Bedienpanel, Slot für SNMP-Karte.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör zur Funktionserweiterung
  • Doppelwandler-Technologie für höchstmögliche Spannungsqualität
  • Hohe Lebensdauer der Batterien durch ripple-freie Ladung
  • Einphasige USV der Klasse VFI-SS-111 (nach IEC 62040-3)
  • Unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen
  • Netzunabhängige Ausgangsspannung
  • Hot-Swap Batterietausch an der Frontseite
  • Einsatz als Rack- (19“) oder Tower-Gerät mit drehbarem Bedienpanel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800277
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 245 (C-6-2013)
GTIN 4046356537759
Zolltarifnummer 85044030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen