Unterbrechungsfreie Stromversorgung - UPS-CP-2KVA/240AC - 2800275

Einphasiges USV-Gerät in Doppelwandlertechnik, gem. dreistufigem Klassifikations-Code VFI-SS-111. Standgerät, wahlweise für 19"-Rackmontage, 90° drehbares LCD-Bedienpanel, Slot für SNMP-Karte.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör zur Funktionserweiterung
  • Hohe Lebensdauer der Batterien durch ripple-freie Ladung
  • Doppelwandler-Technologie für höchstmögliche Spannungsqualität
  • Einphasige USV der Klasse VFI-SS-111 (nach IEC 62040-3)
  • Netzunabhängige Ausgangsspannung
  • Hot-Swap Batterietausch an der Frontseite
  • Einsatz als Rack- (19“) oder Tower-Gerät mit drehbarem Bedienpanel
  • Unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800275
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 244 (C-6-2013)
GTIN 4046356537735
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31.600,000 g
Zolltarifnummer 85044030
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen