Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-MS 1000DC/2+F-FM - 2800176

Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, zum PE leckstromfrei, Statusmeldung an jedem Stecker.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800176
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 62 (TT-2011)
GTIN 4046356514033
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen