Überspannungsschutzgerät - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Doppelstock-Reihenklemme mit Suppressordiode als Überspannungsschutz zwischen beiden Etagen, Trennmesser in der oberen Etage, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 68 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsetzbar in Signalkreisen elektronischer Steuerungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2795960
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel CL2228 -
Katalogseite Seite 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918073220
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 26,250 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen