Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5/ 60AC - 2794974

Reihenklemme mit Varistor als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 60 V AC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Reihenklemmen in Schraub-Anschlusstechnik
  • Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794974
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073046
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,660 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen