Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5/ 12AC - 2794945

Abbildung zeigt die Variante TT-SLKK5/ 12 DC

Reihenklemme mit Varistor als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 12 V AC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794945
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 85 (TT-2007)
GTIN 4017918073015
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen