Überspannungsschutzgerät - TT-UK5/ 60DC - 2794712

Reihenklemme mit Überspannungsfeinschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, Nennspannung: 60 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 47 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794712
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel CL2228 -
Katalogseite Seite 87 (TT_2007)
GTIN 4017918072896
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,170 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen