Bauelementreihenklemme - UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - 2794482

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794482
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1272 -
GTIN 4017918274634
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,670 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen