Überspannungsschutzstecker - UFBK 2/2- 24DC-ST - 2792905

Kein Bild verfügbar

Schutzstecker für das Basiselement UFBK 2/2, mit Schutz für zwei Leiter einseitig geerdeter Signalkreise, Ausführung: 24 V DC, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutz-Stecker für 2 Leiter von Signalkreisen mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Die Funktion des Schutzgerätes kann mit einem separaten Testgerät überprüft und das Ergebnis über einen Drucker dokumentiert werden.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2792905
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918072698
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,810 g
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen