Elektronikgehäuse - UEGM 40/1-FS/FS - 2792125

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2792125
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHCCB -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072599
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72,454 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen