Elektronikgehäuse - UEGM 40/2-FS/FS - 2792099

Abbildung zeigt die Variante UEGM 40/1-FS/FS

Elektronikgehäuse, 40 mm breit, komplett bestückt mit 12 Flachsteckanschlüssen je Seite, für zwei Leiterplatten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2792099
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHCCB -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072568
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,500 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen