Elektronikgehäuse - UEGM 22,5-FS/FS - 2792073

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
  • Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2792073
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072544
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48,060 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen