Elektronikgehäuse - UEG 30/1-FS/FS - 2790884

Abbildung zeigt die Variante UEG 30/2 FS FS

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 4 Schraub- oder Flachsteckanschlüssen je Seite

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für Labormuster und Kleinserien stehen universelle Leiterplatten P1-UEG... zur Verfügung
  • Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
  • Bis zu 16 Anschlüsse auf zwei Ebenen
  • Einbau von ein oder zwei Leiterplatten im Gehäuse
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2790884
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072377
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59,440 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen