Überspannungsschutzgerät - TT-UKK5-D/ 12AC - 2788142

Abbildung zeigt die Variante TT-UKK5-D-24 DC

Doppelstock-Reihenklemme mit Suppressordiode als Überspannungsschutz zwischen beiden Etagen, Nennspannung: 12 V AC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 68 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788142
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071370
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen