Dezentrales I/O-Gerät - RL PN 24-1 DIO 16/8 2TX - 2773500

Digitales Ein-/Ausgabegerät für PROFINET, 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, acht Eingänge (24 V DC), acht konfigurierbare Ein- oder Ausgänge (24 V DC, max. 0,5 A), VARIOSUB Push-Pull-Anschlusstechnik, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • M12-Steckverbinder für Peripherie
  • Push-Pull-Steckverbinder für Versorgungsspannung
  • Push-Pull-Steckverbinder für PROFINET, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2773500
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 283 (AX-2011)
GTIN 4046356283359
Zolltarifnummer 85176200
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen