Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474

AS-i-Digital Ein-/ Ausgabemodul, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen Fieldline AS-Interface M12 Ein-/Ausgabegeräte in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren und Aktoren an AS-i über M12-Stecker in SPEEDCON-Anschlusstechnik.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt mit Hilfe der Flachkabel Durchdringungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser Anschluss an AS-Interface mittels Durchdringungstechnik
  • Optimiert für Direktmontage und für Tragschienenmontage
  • M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für die Ein-Ausgänge
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2773474
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 227 (C-6-2017)
GTIN 4046356178464
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 245,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland ID (Indonesien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen