Elektronikgehäuse - EG 45-AE/ABS GN - 2764409

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses

Gehäuseabdeckung, für einseitigen Anschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Praxisgerechter und verdrahtungsfreundlicher Leiteranschluss über solide Schraubklemmen bis 2,5 mm² feinstdrähtig
  • Optimale Unterbringung der Elektronik in gestaffelten Rastermaßen von 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm und 90 mm Baubreite
  • Schnelle Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
  • Funktionale und industriegerechte Gehäusetechnik
  • Eingeprägtes Herstelldatum sowie Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Berühr- und verschmutzungsgeschützte Unterbringung der Elektronik (Gehäuse IP40, Klemmen IP20)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764409
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065997
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,470 g
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen