Elektronikgehäuse - EG 90-A/ABS GN - 2764399

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 90 mm, Länge: 75 mm, Höhe: 17,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Optimale Unterbringung der Elektronik in gestaffelten Rastermaßen von 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm und 90 mm Baubreite
  • Funktionale und industriegerechte Gehäusetechnik
  • Schnelle Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
  • Eingeprägtes Herstelldatum sowie Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Praxisgerechter und verdrahtungsfreundlicher Leiteranschluss über solide Schraubklemmen bis 2,5 mm² feinstdrähtig
  • Berühr- und verschmutzungsgeschützte Unterbringung der Elektronik (Gehäuse IP40, Klemmen IP20)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764399
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065980
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,430 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen