Elektronikgehäuse - UEGH 42,5/1-SMD - 2757157

Abbildung zeigt die Variante UEGH 40/1

Elektronikgehäuse, doppelstöckig, komplett bestückt mit 6 Schraubanschlüssen je Seite für eine Leiterplatte, zum Einbau von SMD-Bauteilen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Aufnahme von bis zu zwei Leiterplatten
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Polzahlerhöhung durch optionale Flachsteckanschlüsse UEGM-MT FS

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2757157
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHCCD -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 727 (C_1_2013)
GTIN 4017918132194
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 88,736 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen