I/O-Modul - IB ST 24 DI 16/4 - 2754338

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 BDI 16/4

INTERBUS-ST-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Digital-Eingabemodule
Die digitalen INTERBUS-Eingabemodule sind für den Anschluss von digitalen Steuersignalen, wie sie u.a. von Tastern, Endschaltern oder elektronischen Näherungsschaltern erzeugt werden, ausgelegt.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • 16 digitale Eingänge
  • Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Kurzschlussschutz der Sensorversorgung
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2754338
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918063092
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 735,400 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen