I/O-Modul - IBS RT 24 DO 16-T - 2753643

INTERBUS-RT-Digital-Ausgabemodul, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, ohne Steckverbindersatz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-RT-Module mit digitalen Ausgängen
Diese INTERBUS-RT-Ausgabebaugruppen sind als preiswerte Lösung für den Einsatz in Maschinen und Anlagen mit geringem I/O-Aufkommen konzipiert. Durch die Integration der Busklemmenfunktion in die Module ist der Aufbau sehr kompakt.
Die digitalen Ausgabemodule sind mit 16 oder 32 Ausgängen in den Spannungsvarianten 24 V DC, 120 V AC und 230 V AC und einem Ausgangsstrom von 0,5 A verfügbar.
Der Anschluss der Sensoren/Aktoren erfolgt in 1-, 2-, 3- oder 4-Leiteranschlusstechnik direkt am Modul, wahlweise über steckbare COMBICON-Schraub- oder Zugfederklemmen. Die einzelnen Klemmenleisten sind kodiert, um ein Vertauschen bei der Installation zu verhindern.
Durch die Verwendung dieser steckbaren Klemmen und D-SUB-Steckverbindern für den Anschluss des INTERBUS ist die Verdrahtung stehend. Bei einer Störung oder Umrüstung können die Module dann mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.
Der Kontakt mit der Schutzerde wird direkt beim Aufrasten der Module auf die Trageschiene oder bei der Montage auf eine Fläche hergestellt.
Zur Rangierung von zusätzlichen Potenzialebenen stehen entsprechende Rangieradapter zur Verfügung.
Status-LEDs und Busdiagnose-Anzeigen geben jederzeit Aufschluss über den Gerätezustand.
Alle Module können individuell auf dem großzügigen Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, Plotter oder Drucker vorgenommen. Ersatzbeschriftungsfelder für alle Modultypen stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Für die Umsetzung der Datensignale von Kupferleitungen auf LWL-Fasern, steht der INTERBUS-Anschlussstecker OPTOSUB-PLUS zur Verfügung.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2753643
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918062873
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 337,900 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen