I/O-Modul - IB ST ZF 24 PT100 4/4 - 2750950

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 PT 100 4/4

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 4 Eingänge, RTD, 2-, 3- und 4-Leiteranschluss, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Analog-Eingabemodule für Temperatur- und Widerstandsmessung
Diese Analog-Eingabemodule sind zum Erfassen von Temperatursignalen geeignet.
Es können handelsübliche Temperatur-Messwiderstände bzw. Thermoelemente angeschlossen werden.
Neben verschiedenen Sensortypen sind auch unterschiedliche Kennlinien programmierbar. Weitere Leistungsmerkmale sind:
-Ein neues Abschirmkonzept für Sensoren lässt erhöhte EMV-Anforderungen zu. Für jeden Eingang besteht eine separate Schirmanschlussmöglichkeit. Externe Beschaltungen sind nicht erforderlich.
-Diagnose-LED geben vor Ort jederzeit Auskunft über den Betriebszustand.
-Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, mit Plotter oder Drucker vorgenommen.
-Im Fehlerfall wird einfach die Elektronik des Moduls ausgetauscht. Der passive Klemmenblock bleibt verdrahtet auf der Schiene montiert. So kann der Austausch in wenigen Sekunden ohne Werkzeug durchgeführt werden.
-Die Sicherungen sind von außen zugänglich, so dass ein Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
-Die Verbindung mit der Schutzerde wird direkt über die Tragschiene hergestellt.
-Zur Beschriftung der Klemmenblöcke können die üblichen Beschriftungsmaterialien (Zackband ZB-6 usw.) genutzt werden.

Ihre Vorteile

  • Temperaturerfassungsmodule
  • Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)
  • Federkraftanschluss in Direktstecktechnik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750950
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918139551
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 540,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen