I/O-Modul - IB ST 24 AI 4/SF4 - 2750565

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 AI 4/SF

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 4 Eingänge, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Analog-Eingabemodule
Das breite Produktspektrum an INTERBUS-Analog-Eingabemodulen ermöglicht eine optimale Produktauswahl für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
Alle handelsüblichen analogen Standardsensoren mit Spannungs-, Strom- oder Temperatursignalen können erfasst werden. Die INTERBUS-Analog-Eingabemodule zeichnen sich besonders durch
-hohe Messgenauigkeit,
-sehr schnelle Messwerterfassung,
-sehr gute Stör- und Gleichtaktunterdrückung
-eine konstante Spannungsquelle für den Anschluss passiver Sensoren
aus.
Zudem ist durch eine Reihe von Maßnahmen eine hohe Funktionssicherheit auch unter extremen industriellen Umwelteinflüssen gewährleistet. Dazu zählen, neben integrierten Sicherungseinrichtungen wie
-Watchdog-Überwachung des Prozessors oder
-Überwachung der Versorgungsspannung und
vor allem umfangreiche EMV-Maßnahmen, wie z.B. ein neues Abschirmkonzept.
So besteht für jeden Eingang eine separate Schirmanschlussmöglichkeit, ohne dass noch externe Beschaltungen erforderlich sind. Die Verbindung mit der Schutzerde wird beim Aufrasten des Moduls auf die Tragschiene automatisch hergestellt.

Ihre Vorteile

  • Temperaturerfassungsmodule
  • Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750565
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 250 (C-8-2013)
GTIN 4017918105020
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 600,000 g
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen