Buskoppler - IBS ST 24 BKM-T - 2750154

INTERBUS-ST-Busklemme, 24 V DC, mit 8-poligem MINI-COMBICON-Stecker, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Standard-Busklemmen
Die INTERBUS-Busklemme verbindet die Ein-/Ausgabemodule einer ST-Station mit dem INTERBUS-Netzwerk.
Je nach eingesetztem Übertragungsmedium sind die Busklemmen mit unterschiedlichen Busanschlüssen ausgerüstet. Für Kupferleiter stehen D-SUB- und MINI-COMBICON-Steckverbinder zur Verfügung. Die Lichtwellenleitervarianten sind mit F-SMA-Steckern bestückt.
Die Busklemmen sind in zwei unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich. Es können maximal 4 bzw. 8 Ein-/Ausgabemodule an einer Busklemme betrieben werden.
Innerhalb einer modularen INTERBUS-ST-Station übernimmt die Busklemme folgende Funktionen:
- Auffrischung der INTERBUS-Fernbus-Signale,
- Potenzialtrennung der Fernbus-Segmente,
- Abkoppeln des weiterführenden Fernbusses oder der angeschlossenen Ein-/Ausgabemodule vom INTERBUS-Netzwerk per Softwarebefehl,
- Versorgung der angeschlossenen Ein-/ Ausgabemodule mit einer potenzialgetrennten Versorgungsspannung durch ein integriertes Netzgerät.

Ihre Vorteile

  • Kupfer- oder LWL-Anschluss
  • Zusätzliche Ein-/Ausgänge on Board
  • Zusätzliche Fern-/Lokalbusstiche
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750154
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918108298
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 200,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen