LWL-Kabel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Hochflexible Rundkabel für den Einsatz in Schleppkabeln oder Schleppketten
  • 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Für eine Wechselbiegehäufigkeit von bis zu 5.000.000 Zyklen ausgelegt
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2744335
Verpackungseinheit 1 m
Verkaufsschlüssel DNC231 -
Katalogseite Seite 358 (C_8_2015)
GTIN 4017918170837
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 52,600 g
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen