Buskoppler - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline, Buskoppler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus 500 kBit/s, Schutzart IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Dieser Artikel ist ein Set bestehend aus einem Buskoppler, einer digitalen Eingabeklemme mit 16 Eingängen und einer digitalen Ausgabeklemme mit 16 Ausgängen.
Das Set bildet eine Inline-Station, die Sie um weitere Inline-Klemmen erweitern können.
Diese Inline-Station ist zum Einsatz innerhalb eines PROFIBUS-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar.
An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Inline-Teilnehmer anreihen.
Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende GSD-Datei zur Verfügung.
Diese Datei steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.
Dieser Buskoppler unterstützt keine PROFIsafe-Module. Verwenden Sie dafür den Buskoppler IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.

Ihre Vorteile

  • 16 digitale Eingänge
  • 16 digitale Ausgänge
  • Diagnose- und Statusanzeigen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2742638
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 255 (AX-2009)
GTIN 4017918819347
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 395,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen