Koppelmodul - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Koppelmodul (Gateway) Schutzart IP20, mit LWL-Fernbusanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die INTERBUS-CT-Koppelmodule verbinden zwei INTERBUS-Systeme auf der Ein-/Ausgabeebene. Sie entsprechen in ihrer Funktion zwei normalen I/O-Modulen, deren Ein- und Ausgänge über Kreuz verbunden sind. So lassen sich zwischen zwei beliebigen Steuerungen über INTERBUS bidirektional Daten mit bis zu zehn Worten (160 Bit) Umfang je Zyklus austauschen. Die Datenbreite ist variabel zwischen einem Byte und zehn Worten über einen Drehschalter konfigurierbar (die Byte-Konfiguration ist nur bei Anschaltungen der Generation 4 möglich). Das ausgewählte Datenwort (-byte) wird auf einer 7-Segment-Anzeige dargestellt. Die Baugruppen werden direkt im INTERBUS-Fernbus installiert. Der Busanschluss erfolgt beim der Lichtwellenleiter-Variante IBS CT 24 IO GT-LK-OPC über F-SMA-Steckverbinder. Die Module besitzen potenzialgetrennte Busstränge, eine redundante Einspeisung der 24-V-Versorgungsspannung und eine optische Streckenregelung. Zur Anzeige der Signalzustände dienen die 16 Status-LEDs, die jedem Busstrang zugeordnet sind. Durch einen auf dem Modul befindlichen Taster kann das aktuelle Ausgangswort oder -byte des jeweiligen Fernbusses angezeigt werden. Hierbei sind die Ausgangsinformationen des einen Busses die Eingangsinformationen des anderen.

Ihre Vorteile

  • Fernbusanschlüsse in LWL-Technik
  • Galvanische Trennung
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Tragschienenmontage

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2742146
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRIA11 -
GTIN 4017918817312
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 417,600 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen