Stromversorgung - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

AS-i-Stromversorgung primär-getaktet, Eingangsspannung 100 - 240 V AC oder 130 - 370 V DC, Nennausgangsspannung 30 V DC 3%, Nennausgangsstrom 2,4 A mit integriertem Oberwellenfilter und automatischer Erdschlusserkennung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Stromversorgung für AS-Interface Systeme
Zur Versorgung von AS-Interface-Systemen werden spezielle Stromversorgungen mit einem Ausgangsspannungsbereich von 29,5V - 31,6 V DC verwendet. Außerdem benötigt das AS-i-System ein Datenentkopplungsnetzwerk in der Stromversorgung, um auf der Energieleitung Kommunikationssignale übertragen zu können. Die Stromversorgung ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD kann ein AS-i-Systeme mit bis zu 4,8 A versorgen.
Sicherheit durch automatische Erdschlusserkennung
Ereignen sich in einem AS-i-System zwei Erdschlüsse, so kann dies dazu führen, dass Maschinen ungewollt anlaufen oder sich nicht mehr stillsetzen lassen. Die Stromversorgung verfügt über eine integrierte Erdschlusswächterfunktionalität. Ein Erdschluss wird über LED signalisiert und über einen Meldeausgang signalisiert.
Weltweiter Einsatz
Der Weitbereichseingang der Stromversorgung lässt sich an allen gängigen AC- und DC-Netzen betreiben, ohne Einstellungen vornehmen zu müssen. Die Geräte können damit weltweit eingesetzt werden.
Oberwellenfilter integriert
Am 1.1.2001 trat die EN 61000-3-2 in Kraft. Alle primär getakteten Stromversorgungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind müssen danach mit einem Oberwellenfilter ausgerüstet sein.
Die Stromversorgung ist zu diesem Zweck mit einem aktiven PFC-Filter (Power Factor Correction) ausgestattet. Neben der Filterfunktion gewährleistet diese Schaltung eine Netzausfallüberbrückung von mehr als 40 ms.
Lackierte Leiterplatte
Die Stromversorgung kann auch in feuchter Umgebung eingesetzt werden. Die lackierte Leiterplatte macht sie unanfällig gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit und Tau im Geräteinneren.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741273
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190415
Zolltarifnummer 85044030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen