Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO FL DIO 8/4/4 - 2741037

AS-i-Digital Ein-/Ausgabemodul, Single-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 2- und 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen AS-Interface F-LineI/O-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an AS-i über M12-Stecker.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt mit Hilfe der Flachkabel Durchdringungstechnik. Dazu wird die separate Montageplatte 27 41 14 7 ASI CC BP FL 8 benötigt.
AS-i IO-Code 7
AS-i ID-Code F
Digitale Eingänge: 4
Digitale Ausgänge: 4
Betriebsstrom aus AS-i: 35 mA
Sensorstrom bis 200 mA gesamt
Aktorstrom bis 2 A je Ausgang
Aktorstrom bis 4 A gesamt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741037
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918189853
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen